Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

LED-Beleuchtung CLA

LED-Beleuchtung CLA
  • Mengenrabatt

An LED featuring an IP69K protection grade and designed for machinery cleaning at food processing factories, etc.

[Features]
· 30% or more brighter than conventional products (CLB-N type 300lx to 400lx / 0.5 m. Compared to CLA3S type.)
· In terms of waterproof performance, it meets IP69K standards (first in industry / in-house research) required for use at work sites in which 80°C high-pressure warm water washing is carried out, such as in the meat, food processing, pharmaceutical, and beverage industries. Also complies with IP66/67.
· Temperature of heat generated by the product has been reduced to 40 degrees or less (34% reduction compared to 20W equivalent fluorescent lamps), and the burden on the installation environment has been reduced.
· Seven sizes (100 to 1,500 mm), three colors (daylight, cool white, yellow), and four attachment types including magnet attachment are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CLA3S-24-CD

Teilenummer
CLA3S-24-CD
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

126.26 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Gerade LED-Farbe Weiß Eingangsspannung 24 V DC
Zentrale Beleuchtungsstärke(lx) 400 Schutzart IP66/67/69K Repräsentativer Standard CE
Abmessung Länge(mm) 324 Breite(mm) 34 Dicke(mm) 22.5

Sie befinden sich auf der Seite für LED-Beleuchtung CLA, die Teilenummer ist CLA3S-24-CD.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CLA3S-24-CD.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support