• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

LED, wandmontierte Signalsäulen

LED, wandmontierte Signalsäulen
  • Mengenrabatt

A wall-mounted LED stack light which can be mounted either vertically or horizontally to wall surfaces such as the sides of large, bulky equipment etc., helping achieve full integration with the equipment.

[Features]
· Guarantees visibility when mounted to large equipment, etc.
· A never before seen design that mounts flush to wall surfaces. Can be installed both vertically and horizontally. Mounting to walls eliminates loss of visibility when mounting to the top surfaces of large equipment, etc.
· A lineup of high-luminance LED lights, available in five colors.
· Five colors are available for the light source: red, yellow, green, blue, and white.
· Furthermore, the globe is made using polycarbonate resin which gives excellent shock and heat resistance.
· A modular structure in which it is easy to change or expand the color array.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WME-4M2AFB-RYGB
WME-302AFB-RYG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Rated Voltage
(V)
Number of Steps Color (fourth stage)

-

23 Arbeitstage [Other] AC90-250V4Blau

238.27 €

Verfügbar 3 Arbeitstage [Other] AC/DC24V3-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Standard Shape Sonstige Thickness B 70 x T80
Color (top stage) Rot Color (second stage) Gelb Color (third stage) Grün
Light Source LED Mounting Method Wandmontage Buzzer (with/without) Verfügbar
Lighting/blinking Leuchtend/blinkend Representative Standard CE / UL Schutzart IP54

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support