Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Number of Steps | Color (top stage) | Color (second stage) | Color (third stage) | Color (fourth stage) | Representative Standard | Klang und Farbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495.67 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Blau | - | - | - | CE | A | |
495.67 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Weiß | - | - | - | CE | A | |
350.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | CE | A | |
350.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | CE | A | ||
374.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | CE / UL | A | ||
374.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | CE / UL | A | ||
374.79 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | CE / UL | A | |
495.67 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Blau | - | - | - | CE | C | |
495.67 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Weiß | - | - | - | CE | C | |
350.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | CE | C | |
350.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | CE | C | |
350.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | CE | C | |
374.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | CE / UL | C | ||
374.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | CE / UL | C | ||
374.79 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | CE / UL | C | |
495.67 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Blau | - | - | - | CE | D | |
495.67 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Weiß | - | - | - | CE | D | |
350.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | CE | D | |
350.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | CE | D | |
350.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | CE | D | |
374.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | CE / UL | D | ||
374.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | CE / UL | D | ||
374.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | CE / UL | D | ||
495.67 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Blau | - | - | - | CE | E | |
495.67 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Weiß | - | - | - | CE | E | |
350.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | CE | E | |
350.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | CE | E | |
350.80 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | CE | E | |
374.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | CE / UL | E | ||
374.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | CE / UL | E | ||
374.79 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | CE / UL | E | ||
474.59 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | CE | Stimme | ||
474.59 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | CE | Stimme | |
498.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Grün | - | - | - | CE / UL | Stimme | ||
498.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Rot | - | - | - | CE / UL | Stimme | ||
498.58 € | 1 | 23 Arbeitstage | 24 V DC | 1 | Gelb | - | - | - | CE / UL | Stimme | ||
504.96 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Blau | - | - | - | - | A | |
504.96 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Weiß | - | - | - | - | A | |
360.09 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Grün | - | - | - | - | A | |
360.09 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Gelb | - | - | - | - | A | |
504.96 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Blau | - | - | - | - | C | |
504.96 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Weiß | - | - | - | - | C | |
360.09 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Grün | - | - | - | - | C | |
360.09 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Rot | - | - | - | - | C | |
360.09 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Gelb | - | - | - | - | C | |
504.96 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Blau | - | - | - | - | D | |
504.96 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Weiß | - | - | - | - | D | |
360.09 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Grün | - | - | - | - | D | |
360.09 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Rot | - | - | - | - | D | |
360.09 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Gelb | - | - | - | - | D | |
504.96 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Blau | - | - | - | - | E | |
504.96 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Weiß | - | - | - | - | E | |
360.09 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Grün | - | - | - | - | E | |
360.09 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Rot | - | - | - | - | E | |
360.09 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Gelb | - | - | - | - | E | |
483.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Grün | - | - | - | - | Stimme | ||
483.88 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Rot | - | - | - | - | Stimme | |
483.88 € | 1 | 23 Arbeitstage | 100 V AC | 1 | Gelb | - | - | - | - | Stimme | ||
514.24 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 220 V AC | 1 | Blau | - | - | - | - | A | |
514.24 € | 1 | Verfügbar | 23 Arbeitstage | 220 V AC | 1 | Weiß | - | - | - | - | A |
Loading...
Type | Standard | Shape | Rund | Thickness | Ø100 |
---|---|---|---|---|---|
Light Source | LED | Mounting Method | Direktmontage | Buzzer (with/without) | Verfügbar |
Lighting/blinking | Leuchtend/blinkend | Schutzart | IP53 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Number of Steps
Color (top stage)
Color (second stage)
Color (third stage)
Color (fourth stage)
Representative Standard
Klang und Farbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften