Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Rundumlampe mit elektronischem Klang und integriertem Signalhorn-Lautsprecher

Rundumlampe mit elektronischem Klang und integriertem Signalhorn-Lautsprecher
  • Mengenrabatt

The large horn produces a high volume of 105dB (at 1 m). Boasts a wide audio range from bass through to high pitched frequencies, and a clear sound quality.

[Features]
· Produces a high volume of 105dB max. (at 1 m). The volume can be adjusted using the built-in volume-adjusting knob.
· Designed with a focus on the bass, producing an audio quality that is gentle on the ears.
· A drip-proof structure that can also be used outdoors.
· Features compatibility with NPN transistor open collectors, enabling direct drive with a PLC etc.
· The volume can be adjusted on the main body in the globe.
· The 24V specification is CE marking compliant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RT-24A-B
RT-24A-G
RT-24A-R
RT-24A-Y
RT-24C-B
RT-24C-G
RT-24C-R
RT-24C-Y
RT-24D-B
RT-24D-G
RT-24D-R
RT-24D-Y
RT-24E-B
RT-24E-G
RT-24E-R
RT-24E-Y
RT-100A-B
RT-100A-G
RT-100A-R
RT-100A-Y
RT-100C-B
RT-100C-G
RT-100C-R
RT-100C-Y
RT-100D-B
RT-100D-G
RT-100D-R
RT-100D-Y
RT-100E-B
RT-100E-G
RT-100E-R
RT-100E-Y
RT-200A-B
RT-200A-G
RT-200A-R
RT-200A-Y
RT-200C-B
RT-200C-G
RT-200C-R
RT-200C-Y
RT-200D-B
RT-200D-G
RT-200D-R
RT-200D-Y
RT-200E-B
RT-200E-G
RT-200E-R
RT-200E-Y
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Farbe Repräsentativer Standard Klangtyp (siehe Katalog)

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VBlauCEA

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VGrünCEA

263.88 €

1 6 Arbeitstage DC24VRotCEA

263.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DC24VGelbCEA

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VBlauCEC

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VGrünCEC

263.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage DC24VRotCEC

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VGelbCEC

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VBlauCED

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VGrünCED

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VRotCED

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VGelbCED

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VBlauCEE

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VGrünCEE

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VRotCEE

263.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage DC24VGelbCEE

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VBlau-A

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VGrün-A

279.70 €

1 6 Arbeitstage AC100VRot-A

279.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AC100VGelb-A

279.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AC100VBlau-C

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VGrün-C

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VRot-C

279.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AC100VGelb-C

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VBlau-D

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VGrün-D

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VRot-D

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VGelb-D

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VBlau-E

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VGrün-E

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VRot-E

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC100VGelb-E

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VBlau-A

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VGrün-A

279.70 €

1 6 Arbeitstage AC200VRot-A

279.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AC200VGelb-A

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VBlau-C

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VGrün-C

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VRot-C

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VGelb-C

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VBlau-D

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VGrün-D

279.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage AC200VRot-D

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VGelb-D

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VBlau-E

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VGrün-E

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VRot-E

279.70 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage AC200VGelb-E

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Teilform mit Beleuchtung Zylindrisch Größe(φ) 162 Leuchtkörper Glühlampe
Befestigungsmethode Direktmontage Summer (enthalten) Weckmelodie Leuchtend/blinkend Beleuchtung
Drehung Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support