• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Aufkleber【100 Stk. pro Packung】

Aufkleber
  • Mengenrabatt

A wire fastener on which a sticker can be mounted.

[Features]
· An easy-to-bend metal material that has been dip-coated in soft PVC. Therefore, it is safe with superior electrical insulating properties. This is an ideal, simple wire fastener that utilizes the synergistic characteristics of both materials.
· Operating temperature range: -20–60°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JKDS16
JKDS25
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Abmessung (Breite)
(mm)

23.05 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 89 Arbeitstage 16

38.98 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 89 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) –20 bis +60

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support