• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Geflechtschlauch

Geflechtschlauch
  • Mengenrabatt

[Features]
A braided tube with superior abrasion resistance.
Because the diameter is enlarged to more than 3 times the natural diameter, with one type, the cover is rather large.
Installations are smooth because of its high elasticity, strong resistance to lacerations and abrasions, and its good sliding properties.
Extremely high invariance against chemicals.
The flame-retardant type provides self-extinguishing characteristics, using UL-certified materials.
· Operating temperature range: -50℃ to 115℃.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JKH-03
JKH-06
JKH-12
JKH-30
JKH-40
JKH-50
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Minimaler Durchmesser
(mm)
Maximaler Durchmesser
(mm)
Umfang Breite
(mm)
Gesamtlänge
(m)

132.10 €

Verfügbar 16 Arbeitstage 3125100

138.89 €

Verfügbar 16 Arbeitstage 62014100

240.01 €

Verfügbar 89 Arbeitstage 123322100

421.98 €

Verfügbar 89 Arbeitstage 275535100

244.01 €

Verfügbar 32 Arbeitstage 35684250

291.37 €

Verfügbar 89 Arbeitstage 40855250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Schwarz Werkstoff Polyester Mono-Filament

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support