Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

ICT-Desktopmodell elektrische Crimpmaschine

ICT-Desktopmodell elektrische Crimpmaschine

The chain-shaped terminal (ICT) offers auto-feed, making it more efficient and able to perform uniform terminal crimping operations. (NCM)

[Features]
· As long as you have a 100 V power supply, this product can be used for crimping 0.3 mm3 to 5.5 mm3 on ICT chain-shaped crimp terminals with insulated coatings and CT solderless chain-shaped crimp terminals.
· The ICT applicator can be easily replaced with its one-touch button because it uses an anchoring method through its one-touch base.
· Operation so simple anyone can do it.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NCM100

Teilenummer
NCM100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

5,294.44 €

94 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spannung(V) 100 V AC Crimp-Signaleingang Fußschalter/Sensor

Sie befinden sich auf der Seite für ICT-Desktopmodell elektrische Crimpmaschine, die Teilenummer ist NCM100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NCM100.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support