CS-Verschluss für normale Temperaturen, Schrumpfausführung, Serie CP

CS-Verschluss für normale Temperaturen, Schrumpfausführung, Serie CP
  • Mengenrabatt
Shrink tubing is made of ethylene-propylene rubber.

[Features]
Tube shrinks by just pulling out the spiral-shaped plastic core.
Protection and waterproofing are easy.
Uses an ethylene-propylene rubber that is excellent for weatherproofing, elasticity, and shrinkability.
Compared to taping, work is easier, and also has a uniform finish.
In addition, it is optimal for cable protection of folding parts or movable parts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-0

Teilenummer
CP-0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Passende Kabelaußenform (Minimum)(mm) 8.0 Passende Kabelaußenform (Maximum)(mm) 13.0 Schraube G1/2 / CTG16

Sie befinden sich auf der Seite für CS-Verschluss für normale Temperaturen, Schrumpfausführung, Serie CP, die Teilenummer ist CP-0.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-0.

Technischer Support