MS-Markierung【100 Stk. pro Packung】

MS-Markierung

This is a marking component for wires. It can be fastened onto wires using a zip tie.

[Features]
· Its long ribbon format allows for continuous printing.
· It produces vivid stamped text that does not bleed.
· It withstands dirt, and the text will not fade.
· It can be used with marking machines from various brands.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS-30

Teilenummer
MS-30
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

69.42 €

100 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vertikal(mm) 30 Horizontal(mm) 10 Anzahl mit Packungen(Stück) 100

Sie befinden sich auf der Seite für MS-Markierung, die Teilenummer ist MS-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS-30.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support