Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TMEV1.25Y-3K |
TMEV1.25Y-4S |
TMEV2Y-3.5 |
TMEV2Y-3.5S |
TMEV2Y-4 |
TMEV2Y-5 |
TMEV2Y-6 |
TMEV5.5Y-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | F-Größe (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.29 € 10.00 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.2 | 5.6 | 20.5 | 22 bis 16 | Rot | 5.8 | |
11.61 € 8.13 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.3 | 7 | 21.9 | 22 bis 16 | Rot | 7.6 | |
8.87 € 6.21 € | 100 Stk. pro Packung | 10 Packungen | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.7 | 6.4 | 21.3 | 16 bis 14 | Blau | 6.6 | |
9.75 € 6.83 € | 100 Stk. pro Packung | 10 Packungen | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.7 | 5.8 | 21.3 | 16 bis 14 | Blau | 6.6 | |
9.83 € 6.88 € | 100 Stk. pro Packung | 10 Packungen | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.3 | 8 | 21.5 | 16 bis 14 | Blau | 7.1 | |
10.30 € 7.21 € | 100 Stk. pro Packung | 10 Packungen | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.3 | 8 | 21.5 | 16 bis 14 | Blau | 7.1 | |
13.61 € 9.53 € | 100 Stk. pro Packung | 10 Packungen | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6.4 | 12 | 25.5 | 16 bis 14 | Blau | 8.6 | |
18.47 € 12.93 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.3 | 9 | 25.7 | 12 bis 10 | Gelb | 7.2 |
Loading...
Type | Crimp-Klemme mit Isolierung | Shape | Y-Ausführung | Insulation material | Vinyl |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CSA | Genaue Form | TMEV Y-Ausführung | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
F-Größe(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften