Drucktasterabdeckung

Drucktasterabdeckung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SWC-88
  • SWCB-22・SWCB-25・SWCB-30
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Use to prevent erroneous button operation.

[Features]
· A resin cover that includes a magnet for easy installation and removal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWC-88
SWCB-22
SWCB-25
SWCB-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite × Höhe × Tiefe
(mm)
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Durchmesser Mittenbohrung
(mm)

34.21 €

13.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1080×40×80AS-Kunststoff (transparent)-

19.87 €

1 5 Arbeitstage 1080×80×2Acryl (transparent), EN 1.4016 äquiv.22.5

19.87 €

1 5 Arbeitstage 1080×80×2Acryl (transparent), EN 1.4016 äquiv.25.5

19.87 €

1 9 Arbeitstage 1080×80×2Acryl (transparent), EN 1.4016 äquiv.30.5

Loading...

  1. 1

Technischer Support