Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Lüftungsschlitz (Frontplattenfilter austauschbar)

Lüftungsschlitz (Frontplattenfilter austauschbar)

Can be replaced/maintained from the front panel.

[Features]
- The filter can be replaced from the front of the gallery, cutting maintenance work.
- No ventilation hole cutting in the panel required, reducing labor.
- Easy to add ventilation holes.

(i)Hinweis

  • Specification change from manufacturer shipments dated October 2016

    [Before Changes]→ 1 type of nut + flat washer [New] Disc spring washer
    ※ Productivity during assembly is increased by reducing the number of parts

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G2-20FM

Teilenummer
G2-20FM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHS

60.22 €

4 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite x Höhe x Länge(mm) Breite 250 x Höhe 250 Werkstoff/Oberflächenbehandlung Eisen Materialien/Spezifikationen Lüftungsschlitz(mm) Stahlplatte 2,3
Materialien/Spezifikationen Hauptrahmenfuß(mm) Stahlplatte 1,6

Sie befinden sich auf der Seite für Lüftungsschlitz (Frontplattenfilter austauschbar), die Teilenummer ist G2-20FM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G2-20FM.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support