Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einbau-Lüftungsschlitze (zur Verwendung in geschlossenen Räumen)

Einbau-Lüftungsschlitze (zur Verwendung in geschlossenen Räumen)

Plastic galleries for control panels and instrument panels. (Plastic)

[Features]
· Installation is simple.
· The plastic gallery can be simply installed into the front surface of panels by cutting out the hole dimensions and mounting it from the reverse side by using the attached mounting brackets.
· The GP-9 can accommodate a 92 sq.mm fan motor. The GP-12 can accommodate a 120 sq.mm fan motor.
· Dustproof filters can also be easily mounted.
· By using the plastic gallery fittings (PGJ-12, PGJW-12), the galleries can be connected in duplicate or triplicate (GP-12 only).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GP-9
GP-12
GPF-9
GPF-12
GPK-9
GPK-12
GPW-9
GPW-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSEigenschaften Farbe Hinweis

10.89 €

18 Arbeitstage 10Lüftermontage mit 92°-Winkel möglichSchwarzAbmessungen: Breite 100 mm x Höhe 100 mm

13.47 €

4 Arbeitstage 10Lüftermontage mit 120°-Winkel möglichSchwarzAbmessungen: Breite 130 mm x Höhe 130 mm

2.53 €

7 Arbeitstage 10Staubdichtes Filter für GP-9 GPW-9 GP-9-NSchwarz-

2.76 €

7 Arbeitstage 10Staubdichtes Filter für GP-12 GPW-12 GP-12-NSchwarz-

3.23 €

7 Arbeitstage 10Metall-Filterbefestigung für GP-9 GPW-9 GP-9-NSchwarz-

3.71 €

7 Arbeitstage 10Metall-Filterbefestigung für GP-12 GPW-12 GP-12-NSchwarz-

10.89 €

18 Arbeitstage 10Lüftermontage mit 92°-Winkel möglich5Y7/1 FarbeAbmessungen: Breite 100 mm x Höhe 100 mm

13.47 €

18 Arbeitstage 10Lüftermontage mit 120°-Winkel möglich5Y7/1 FarbeAbmessungen: Breite 130 mm x Höhe 130 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung ABS

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support