Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 17:00 (CEST) 24/10/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohr mit Einrastverschluss, transparente Ausführung

Rohr mit Einrastverschluss, transparente Ausführung
  • Mengenrabatt

Easy-to-view transparent snap tube

[Features]
Sheet side is transparent so it is possible to view the internal wiring.
In the same way as a conventional snap tube, connection is simple without tools and attachment and detachment can be done freely.
· Attachment and detachment are simple, so changing and inspecting the wiring are simple.
· Fits on any shape using a flexible material to create an attractive appearance.
There are many possible sizes and coatings best suited for the wires.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KST-10C
KST-15C
KST-20C
KST-25C
KST-30C
KST-40C
KST-50C
KST-70C
KST-100C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Internal Diameter
(mm)

70.40 €

13 Arbeitstage φ10

85.29 €

8 Arbeitstage φ15

90.42 €

14 Arbeitstage φ20

93.69 €

Verfügbar 24 Arbeitstage φ25

107.11 €

8 Arbeitstage φ30

105.93 €

14 Arbeitstage φ40

137.87 €

8 Arbeitstage φ50

112.37 €

Verfügbar 24 Arbeitstage φ70

143.74 €

14 Arbeitstage φ100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixing Method Haken (Knopf) Shield compatible N/A Application/special functions Schwer entflammbar
Overall Length(m) 25 Color Klar Tool used N/A
Werkstoff Schwer entflammbares Vinylchlorid

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support