Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 17:00 (CEST) 24/10/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schallschutzrohr für Flachkabel

Schallschutzrohr für Flachkabel
  • Mengenrabatt

Perfect fit for flat cables. Can effectively counter noise.

[Features]
· This is a slide lock tube that uses aluminum foil with highly effective noise shield countering.
· Fits on any shape using a flexible material, with good workability to create an attractive appearance.
・Mating parts are airtight, making the structure difficult for dust to penetrate.
· There are 9 sizes from 15ø to 100ø, with perfect coating for wiring possible.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KATF-10
KATF-16
KATF-20
KATF-26
KATF-34
KATF-40
KATF-50
KATF-60
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Unterstützte Anzahl der Kabeladern
(Ader)
Produktbreite
(mm)

94.60 €

Verfügbar 10 Arbeitstage 1015

99.35 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 1622.5

102.69 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 2027.5

106.02 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 2635

112.19 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 3445.5

117.44 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 4055.5

125.52 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 5065.5

134.15 €

Verfügbar 14 Arbeitstage 6078.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixing Method Doppelseitiges Band Shield compatible Verfügbar Application/special functions Schwer entflammbar
Overall Length(m) 25 Color Schwarz Tool used N/A
Werkstoff Schwer entflammbares flexibles Vinylchlorid

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support