• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Namensetiketten speziell für Kartenhalter

Namensetiketten speziell für Kartenhalter
  • Mengenrabatt

Dedicated cardholder label paper that can be printed on using a PC (A4 size).

[Features]
· A4 size, so they can be printed using a PC.
· Perforated for easy separation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
IS-2N
IS-3N
IS-4N
IS-6WN
ISX-5
ISY-5
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Spezifikationen Hinweis

6.43 €

Verfügbar 19 Arbeitstage Passender Kartenhalter: CS-2N/CS-2NKEinseitig: 39 x 20,5 mm

6.43 €

Verfügbar 19 Arbeitstage Passender Kartenhalter: CS-3N/CS-3NKEinseitig: 31 x 17,5 mm

6.43 €

Verfügbar 10 Arbeitstage Passender Kartenhalter: CS-4N/CS-4NKEinseitig: 23 x 17,5 mm

6.43 €

Verfügbar 19 Arbeitstage Passender Kartenhalter: CS-6WN/CS-6WNKEinseitig: 51 x 16,5 mm

6.43 €

Verfügbar 19 Arbeitstage Passender Kartenhalter: CSX-5/CS-5Einseitig: 39 x 9 mm

6.43 €

Verfügbar 19 Arbeitstage Passender Kartenhalter: CSY-5Einseitig: 37,5 x 9 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support