Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kartenhalter, horizontale Öffnung mit Scharnier【100 Stk. pro Packung】

Kartenhalter, horizontale Öffnung mit Scharnier

Nameplate for adhesive distribution boards (horizontally opening hinge type), etc.

[Features]
· The CSY-5-CT has 10 continuous units on a single sheet, for very quick and easy jobs.
· Special label paper ISY-5 (sold separately) that can be printed on from a personal computer is also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSY-5
CSY-5-U
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Spezifikationen T
(mm)

34.18 €

100 Stk. pro Packung

19 Arbeitstage Klebeband: Vliesband5

34.18 €

100 Stk. pro Packung

19 Arbeitstage Klebeband: Polyethylen-Schaumstoffband5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 43 Höhe(mm) 13 Anzahl mit Packungen(Stück) 100
Hinweis Inkl. Namensaufkleber

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support