• Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Kartenhalter, vertikale Öffnung mit Scharnier【100 Stk. pro Packung】

Kartenhalter, vertikale Öffnung mit Scharnier

Nameplate for adhesive distribution boards (vertically opening hinge type), etc.

[Features]
· Hinged lock mechanism with a cover that never drops off, and never opens when you don’t want it to.
· Special label paper ISX-5 (sold separately) that can be printed on from a personal computer is also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSX-5
CSX-5U
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Spezifikationen T
(mm)

34.18 €

100 Stk. pro Packung

19 Arbeitstage Klebeband: Vliesband5

34.18 €

100 Stk. pro Packung

11 Arbeitstage Klebeband: Polyethylen-Schaumstoffband5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 43 Höhe(mm) 14 Anzahl mit Packungen(Stück) 100
Hinweis Inkl. Namensaufkleber

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support