Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Schaltnetzteil zur Plattenmontage

Schaltnetzteil zur Plattenmontage
  • Mengenrabatt

Low cost plate mount power supply Y terminal / round terminal correspondence

[Features]
· 25W to 350W you can choose from a wealth of line-ups.
· Length 105 mm × width 100 mm × height 50 mm (50W type) very compact.
· Wide operating temperature range: -20°C to +70°C.
· Wide input voltage range (AC/DC): 85 to 264VAC, 110-370VDC.
· CE & CCC standards compliant.
· In addition to direct mount installation of the main body, adapter for DIN rail mounting is also available.
· Equipped with screw terminal block for round type and Y type terminal suitable for the Japanese market

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7760052048
7760052051
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kapazität
(W)
Eingangsspannung Nennausgansstrom (nur einfach)
(A)
Länge (L)
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Modell

55.57 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 100[AC/DC] 85 bis 264 VAC/110 bis 370 VDC4.516542CPPMSNT100W24V4.5A

67.33 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 150[AC/DC] 85 bis 264 V AC / 80 bis 370 V DC6.520550CPPMSNT150W24V6.5A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Mit Abdeckung Einfach / Mehrfach Einphasig Ausgangsspannung (nur einzeln) 24 V DC
Leitungsanschlussmethode Rundes Ende/Y-Ende Anzahl der Ausgänge 1 Repräsentativer Standard CE / CCC
Breite (B)(mm) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support