Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Schaltnetzteil Serie PRO-M

Schaltnetzteil Serie PRO-M
  • Mengenrabatt

Heavy duty high performance type 70°C compatible

[Features]
· PRO-M equal to Power-Reliable-Optimized.
· PRO-M The series is an ideal switching power supply for modern factory automation that can be used in any application with a compact body and provides high reliability and maximum performance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
8951330000
8951340000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kapazität
(W)
Nennausgansstrom (nur einfach)
(A)
Länge (L)
(mm)
Breite (B)
(mm)
Höhe (H)
(mm)
Modell Andere erfüllte Normen

87.08 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 70350180185CPMSNT70W24V3AGL

110.64 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 120590160180CPMSNT120W24V5AGL

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Direkte DIN-Schienenbefestigung Einfach / Mehrfach Einphasig Eingangsspannung 85 bis 264 V AC / 110 bis 370 V DC
Ausgangsspannung (nur einzeln) 24 V DC Leitungsanschlussmethode Schraubklemmenformat Anzahl der Ausgänge 1
Andere Funktionen Parallel Repräsentativer Standard CE / UL / CSA Leistungsverstärkungsmodus

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support