Schienen-Montagewinkel, Serie RSE

Schienen-Montagewinkel, Serie RSE
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Steel Rack Mounting Angle (RSE Series)

[Features]
· Can be used in combination with a variety of L dimensions.
· Rack mounting angle for EIA standard woodworking tables.
· A wide range of SRE rack storage shelves can be used.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RSE-1U
RSE-2U
RSE-3U
RSE-4U
RSE-5U
RSE-6U
RSE-8U
RSE-10U
RSE-12U
RSE-14U
RSE-18U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)
Standard EIA
(U)

12.11 €

1 6 Arbeitstage 1042.51

13.15 €

1 5 Arbeitstage 10872

15.09 €

1 5 Arbeitstage 10131.53

18.50 €

1 6 Arbeitstage 101764

21.15 €

1 5 Arbeitstage 10220.55

28.70 €

12.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

102656

32.10 €

1 5 Arbeitstage 103548

40.62 €

1 5 Arbeitstage 1044310

44.30 €

1 5 Arbeitstage 1053212

52.38 €

1 5 Arbeitstage 1062114

70.39 €

1 5 Arbeitstage -79918

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz B(mm) 40 T(mm) 17
t(mm) 2.3 Werkstoff EN 1.0330 Äquiv.

Technischer Support