• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 13:00 (CEST) 15/9/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gummistopfen TA, Serie FM【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FM-2

Teilenummer
FM-2
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHS

5.69 €

4 Stk. pro Packung

6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Weißgrau M(mm) 5 L(mm) 9
φ(mm) 7 Werkstoff Kunstkautschuk Anzahl mit Packungen(Stück) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Gummistopfen TA, Serie FM, die Teilenummer ist FM-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FM-2.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support