• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Externe Befestigungsfüße, Serie CKF【4 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CKF-1B
CKF-1G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung

2.63 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Schwarz

2.63 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 32 H(mm) 12 T(mm) 6
Werkstoff Kunststoff Anzahl mit Packungen(Stück) 4

Technischer Support