Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 26/3/2023 bis 0:00 (CET) 27/3/2023 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Bohrungsstopfen, klein, Serie MHD【10 Stk. pro Packung】

Bohrungsstopfen, klein, Serie MHD
  • Mengenrabatt

Small Hole Plugs (MHD)

[Features]
· Small hole plug with 4 sizes of hole diameters: φ5, φ5.5, φ7, and φ8.
· Material properties include elasticity using TPE (an elastomer) and silicon rubber.
· Supported installation plate thickness is 1.0 mm to 3.0 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MHD-7

Teilenummer
MHD-7
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.36 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbangaben/Oberflächenbehandlung Schwarz φ(mm) 7 Werkstoff TPE (Elastomer)
Außendurchmesser φ(mm) 9

Sie befinden sich auf der Seite für Bohrungsstopfen, klein, Serie MHD, die Teilenummer ist MHD-7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MHD-7.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support