Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kühlkörpergehäuse, Serie HS

Kühlkörpergehäuse, Serie HS

Heatsink Case (HS)

[Features]
· Thin case that combines a heatsink cover and an aluminum chassis, capable of highly efficient heat dissipation.
· To be used it for devices that require heat dissipation, etc.
· Has flanged feet that can be installed as-is.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HS16-5-16B
HS16-5-16S
HS16-5-23B
HS16-5-23S
HS16-5-30B
HS16-5-30S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHST
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)

44.56 €

4 Arbeitstage 10160Schwarz

41.73 €

5 Arbeitstage 10160Silber

57.16 €

5 Arbeitstage -230Schwarz

54.03 €

5 Arbeitstage 10230Silber

70.51 €

5 Arbeitstage 10300Schwarz

66.41 €

4 Arbeitstage 10300Silber

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 160/188.7 H(mm) 50.5 Werkstoff Aluminium
Schutzart (IP) NA Montagesockel Ohne Montagesockel

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support