Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LM-100C |
LM-100G |
LM-140C |
LM-140G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | B (mm) | H (mm) | T (mm) | Farbspezifikationen (Korpus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 | 18.5 | 100 | Dunkelgrau | ||
9.76 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 61 | 18.5 | 100 | Hellgrau | ||
13.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 77 | 27 | 140 | Dunkelgrau | ||
13.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 77 | 27 | 140 | Hellgrau |
Loading...
Werkstoff | Schwer entflammbarer ABS-Kunststoff | Schutzart (IP) | NA | Montagesockel | Ohne Montagesockel |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -10 bis 60 | Selbstlöschend(UL94) | V-0 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
H(mm)
T(mm)
Farbspezifikationen(Korpus)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften