• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Abgeschrägtes Konsolengehäuse, Serie SKD

Abgeschrägtes Konsolengehäuse, Serie SKD

[Features]
- Sloped console case (SKD)

(i)Hinweis

  • Panel and rear panel color changed from ivory to light gray from manufacturer shipments dated August 2016.
    The changes to the company's in-stock items shall be implemented as soon as the products with old specifications are sold out. Thank you.
    [Object] Full model number
    ※ Confirm product information for details about specification changes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKD-11
SKD-12
SKD-21
SKD-22
SKD-23
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)

112.49 €

3 Arbeitstage 10320100254

100.84 €

5 Arbeitstage 10430100254

114.79 €

3 Arbeitstage 10320120350

132.58 €

3 Arbeitstage 10430120350

134.74 €

3 Arbeitstage -500120350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Schutzart (IP) NA Montagesockel Ohne Montagesockel
Farbspezifikationen(Blende) Elfenbein/Dunkelgrau Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite) Dunkelgrau Farbspezifikationen(Rahmen) Dunkelgrau

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support