Abgeschrägtes Konsolengehäuse, Serie SKE

Abgeschrägtes Konsolengehäuse, Serie SKE

[Features]
・Sloped console case (SKE)

(i)Hinweis

  • Panel and rear panel color changed from ivory to light gray from manufacturer shipments dated August 2016.
    The changes to the company's in-stock items shall be implemented as soon as the products with old specifications are sold out. Thank you.
    [Object] Full model number
    ※ Confirm product information for details about specification changes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKE-11
SKE-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSB
(mm)

90.83 €

3 Arbeitstage 10320

107.50 €

3 Arbeitstage 10430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten H(mm) 150 T(mm) 252
Werkstoff Aluminium Schutzart (IP) NA Montagesockel Ohne Montagesockel
Farbspezifikationen(Blende) Elfenbein/Dunkelgrau Farbspezifikationen(Ober- und Unterseite) Dunkelgrau Farbspezifikationen(Rahmen) Dunkelgrau

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support