Wasserdichter/staubdichter ABS-Kasten, Serie TA

Wasserdichter/staubdichter ABS-Kasten, Serie TA

Waterproof/Dustproof ABS Box (TA Series)

[Features]
- The design of the case also incorporates a screw hiding belt, and has a clean, white-gray design.
- It has a reversible structure that enables you to use it in two ways: with the body as a base, and with the top cover as a base.
- Please take note of the important points for consideration relating to the protection grade that are listed on pages 2–3.
- Please refer to this when selecting a box.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TA8-8-6
TA12-8-6
TA12-12-6
TA16-8-6
TA16-16-9
TA20-12-9
TA24-8-6
TA24-12-9
TA24-16-9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Anzugsmoment
(N-▪m)

27.28 €

5 Arbeitstage 10806080-10 bis 600,75 bis 1

31.64 €

5 Arbeitstage 101206080-10 bis 600,75 bis 1

38.79 €

5 Arbeitstage 1012060120-10 bis 600,75 bis 1

35.77 €

5 Arbeitstage 101606080-10 bis 600,75 bis 1

56.01 €

5 Arbeitstage 1016090160-10 bis 600,75 bis 1

53.95 €

5 Arbeitstage 1020090120-10 bis 600,75 bis 1

44.95 €

3 Arbeitstage 102406080-10 bis 600,75 bis 1

56.86 €

5 Arbeitstage 1024090120-10 bis 600,75 bis 1

62.40 €

3 Arbeitstage 1024090160-10 bis 600,75 bis 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten Werkstoff Kunststoff Schutzart (IP) IP65
Montagesockel Ohne Montagesockel Farbspezifikationen(Korpus) Weißgrau Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Weißgrau

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support