Kunststoffgehäuse, Serie PW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PW15-4-11B

Teilenummer
PW15-4-11B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSSelbstlöschend
(UL94)

6.99 €

3 Arbeitstage 6HB

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten B(mm) 150 H(mm) 40
T(mm) 110 Werkstoff Kunststoff Schutzart (IP) NA
Montagesockel Optionale Elemente erhältlich Farbspezifikationen(Korpus) Schwarz Farbspezifikationen(Blende) Schwarz

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffgehäuse, Serie PW, die Teilenummer ist PW15-4-11B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PW15-4-11B.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support