Wasserdichter und staubgeschützter Polyester-Glasfaserkasten, Serie PY

Wasserdichter und staubgeschützter Polyester-Glasfaserkasten, Serie PY
  • Mengenrabatt

Waterproof and Dustproof Polyester Fiberglass Box (PY)

[Features]
· Features excellent chemical resistance and oil resistance, making it ideal for protecting equipment in medical facilities / dirty areas, chemical plants, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PY12-8-6

Teilenummer
PY12-8-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Betriebstemperaturbereich
(°C)
Selbstlöschend
(UL94)
Anzugsmoment
(N-▪m)

45.18 €

3 Arbeitstage -20 bis 80V-01,8 bis 2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten B(mm) 122 H(mm) 62
T(mm) 82 Werkstoff Kunststoff Schutzart (IP) IP65
Montagesockel Ohne Montagesockel Farbspezifikationen(Korpus) Grau Farbspezifikationen(Obere Abdeckung) Grau

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserdichter und staubgeschützter Polyester-Glasfaserkasten, Serie PY, die Teilenummer ist PY12-8-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PY12-8-6.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support