• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Abgeschrägtes Konsolengehäuse, Serie SKC

Abgeschrägtes Konsolengehäuse, Serie SKC

[Features]
・Sloped console case (SKC)

(i)Hinweis

  • Panel and rear panel color changed from ivory to light gray from manufacturer shipments dated August 2016.
    The changes to the company's in-stock items shall be implemented as soon as the products with old specifications are sold out. Thank you.
    [Object] Full model number
    ※ Confirm product information for details about specification changes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SKC-11
SKC-12
SKC-13
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSB
(mm)

82.96 €

3 Arbeitstage 10200

97.60 €

3 Arbeitstage 10320

110.12 €

5 Arbeitstage 10430

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten H(mm) 106.3 T(mm) 210
Werkstoff Aluminium Schutzart (IP) NA Montagesockel Ohne Montagesockel
Farbspezifikationen(Blende) Elfenbein/Dunkelgrau Farbspezifikationen(Rahmen) Dunkelgrau

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support