• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schalttafelgehäuse, Serie BC

Schalttafelgehäuse, Serie BC

Control Panel Box

[Features]
· This is an aluminum control panel box with an anodized aluminum finish available in two different colors: silver and bronze.
· Flanged feet can be installed as-is.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BC-70S

Teilenummer
BC-70S
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

12.02 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Steuerkasten B(mm) 50 H(mm) 40
T(mm) 70 Werkstoff Aluminium Schutzart (IP) NA
Montagesockel Ohne Montagesockel Farbspezifikationen(Korpus) Silber

Sie befinden sich auf der Seite für Schalttafelgehäuse, Serie BC, die Teilenummer ist BC-70S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BC-70S.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support