Kunststoffgehäuse, Serie SY

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SY-110B
SY-110G
SY-150B
SY-150G
SY-190B
SY-190G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
Farbspezifikationen
(Korpus)
Farbspezifikationen
(Obere Abdeckung)
Farbspezifikationen
(Blende)
t
(mm)
Gummifüße Schraubenlänge

13.41 €

1 5 Arbeitstage 10109.546140SchwarzSchwarzSchwarz1.0B-P41M3 x 30

13.37 €

1 5 Arbeitstage 10109.546140Hellgrau-Hellgrau1.0B-P41M3 x 30

19.03 €

1 5 Arbeitstage 1014954170SchwarzSchwarzSchwarz1.0B-P41M3 x 35

19.03 €

1 5 Arbeitstage 1014954170Hellgrau-Hellgrau1.0B-P41M3 x 35

24.88 €

1 5 Arbeitstage 1019054200SchwarzSchwarzSchwarz1.5B-P42M3 x 35

24.98 €

1 5 Arbeitstage 1019054200Hellgrau-Hellgrau1.5B-P42M3 x 35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff ABS-Kunststoff Schutzart (IP) NA Montagesockel Ohne Montagesockel
Einbauposition Innen Selbstlöschend(UL94) HB

Technischer Support