Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
This low-cost aluminum case features a simple design with a C-shaped upper lid and body.
43 different sizes are available, including small, large and thin models.
[Features] - Chassis reinforced and non-chassis reinforced types are available.
- Available color aluminum plate thicknesses include 1.0, 1.2, and 1.5 mm.
- A full assortment of sizes available (ranges: W: 35 - 330, H: 25 - 180, D: 45 - 480)
Cover: A1100P / color aluminum silver; chassis: A1100P / color aluminum silver
- Mounting screw: brass / nickel-plated; washer: brass / nickel-plated
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MB-63
Anwendung | Steuerkasten | B(mm) | 150 | H(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 150 | Werkstoff | Aluminium | Schutzart (IP) | NA |
Montagesockel | Ohne Montagesockel | Einbauposition | Innen | Farbspezifikationen(Korpus) | Farbe: Aluminium-Silber |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumgehäuse, Ausführung MB, die Teilenummer ist MB-63.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB-63.
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 87.04 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 20.11 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 16.23 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 39.06 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 7.99 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 29.70 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 43.41 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 74.09 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 19.62 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
BOXCO
Standardpreis 10.58 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE
Standardpreis 6.24 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.