• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Gehäuse mit Trageriemen, Serie UCY

Gehäuse mit Trageriemen, Serie UCY

A case with band handle (UCY)

[Features]
- A UC-type aluminum case with MH-type handle, ideal for electronic instruments or stabilized power supplies.
- Panels come in colored-aluminum light gray or dark gray (one of each).
- 20 kg withstand load on the band handle.

(i)Hinweis

  • Panel color has been changed to a slightly brighter light gray from manufacturer shipments dated August 2016.
    The changes to the company's in-stock items shall be implemented as soon as the products with old specifications are sold out. Thank you.
    [Object] All model numbers (color symbol GX type)
    ※ Confirm product information for details about specification changes.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

UCY12-14-22GX

Teilenummer
UCY12-14-22GX
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

48.98 €

3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 120 H(mm) 140 T(mm) 220
Werkstoff Aluminium Schutzart (IP) NA Montagesockel Optionale Elemente erhältlich
Farbspezifikationen(Korpus) Dunkelgrau Farbspezifikationen(Blende) Dunkelgrau/Hellgrau Gummifüße B-P1

Sie befinden sich auf der Seite für Gehäuse mit Trageriemen, Serie UCY, die Teilenummer ist UCY12-14-22GX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UCY12-14-22GX.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support