Hersteller-Teilenummer: NJC-2421-PM
Marke: NANABOSHI
Preis: 25.66 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Applicable pin/contact: Stecker
Number Of Cores: 21
Application: Kabelanschluss
Allowable Current: 6/3 A
Allowable Voltage: - V
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NJC-2421-PM
Teilenummer
|
---|
NJC-2421-PM |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 21 | Kabelanschluss | 6/3 | - | Lötmittel | - | Stecker | Allgemeine Form | 24 | Umgekehrte Kernausführung | 11,5 bis 14,0 | 0.75/0.3 | –25 bis +60 | NA | Standard | Silber/Gold | Zulässiger Strom/Querschnittsfläche des Drahtleiters, Zahlen 19, 20 und 21: 6 A/0,75 mm2, Andere: 3 A/0,3 mm2 | NJC-2212-GAD(F)F1/2 | NJC-2421-AD(F) F [Relais-Stecker] | NJC-2421-ADF [Relais-Stecker] | NJC-2421-GADF1/2 [Relais-Stecker] | NJC-2421-RF [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rund | Connector series initials | M / N / O | Serie beginnend mit M, N, O | NJC |
---|---|---|---|---|---|
Connection direction | Gerade | Protection function (environmentally resistant) | N/A | Schraube für Rohre | NA |
Behandlung der Gehäusebeschichtung | Satin verchromt |
Sie befinden sich auf der Seite für Serie NJC, die Teilenummer ist NJC-2421-PM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NJC-2421-PM.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Allowable Voltage(V)
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Wire connection method
Ausführung der Steckerform
Steckverbinder-Eigenschaften
Gehäusegröße
Normalkern/Umgekehrter Kern
Verwendeter Kabel-Außendurchmesser(φ)
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2)
Betriebstemperaturbereich(°C)
Flansch
Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen)
Behandlung der Kontaktbeschichtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NJC-163-ADM |
NJC-163-ADMY |
NJC-163-PF |
NJC-2421-RF |
NJC-2421-RM |
NJC-2424-AD(F)F |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Wire connection method | Representative Standard | Ausführung der Steckerform | Steckverbinder-Eigenschaften | Gehäusegröße | Normalkern/Umgekehrter Kern | Verwendeter Kabel-Außendurchmesser (φ) | Passender Kabelleiterquerschnitt (mm2) | Betriebstemperaturbereich (°C) | Flansch | Winkel zur Änderung der Führungsposition (von der Stifteinsatz-Anschlussseite aus gesehen) | Behandlung der Kontaktbeschichtung | Spezifikationen | Gegenstück 1 | Gegenstück 2 | Gegenstück 3 | Gegenstück 4 | Gegenstück 5 | Gegenstück 6 | Gegenstück 7 | Gegenstück 8 | Gegenstück 9 | Gegenstück 10 | Gegenstück 11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-PF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
14.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Stecker | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Adapter | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | 60° | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-ADMY | NJC-163-PFY [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.36 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 3 | Kabelanschluss | 10 | 125 | Lötmittel | PSE | Stecker | Allgemeine Form | 16 | Normalkernausführung | 7,0 bis 8,5 | 1.25 | –25 bis +85 | NA | Standard | Silber | Entspricht JIS C 5432 | NJC-163-AD(F)M [Relais-Stecker] | NJC-163-ADM [Relais-Stecker] | NJC-163-RM [Einbaubuchse] | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
23.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | Buchse | 21 | Plattenmontage | 6/3 | - | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 24 | Umgekehrte Kernausführung | NA | 0.75/0.3 | –25 bis +60 | Rechteckig | Standard | Silber/Gold | Zulässiger Strom/Querschnittsfläche des Drahtleiters, Zahlen 19, 20 und 21: 6 A/0,75 mm2, Andere: 3 A/0,3 mm2 | NJC-2421-GPM1/2 [gerader Stecker] | NJC-2421-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
22.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Stecker | 21 | Plattenmontage | 6/3 | - | Lötmittel | - | Steckhülse | Flansch | 24 | Normalkernausführung | NA | 0.75/0.3 | –25 bis +60 | Rechteckig | Standard | Silber/Gold | Zulässiger Strom/Querschnittsfläche des Drahtleiters, Zahlen 19, 20 und 21: 6 A/0,75 mm2, Andere: 3 A/0,3 mm2 | NJC-2421-GPF1/2 [gerader Stecker] | NJC-2421-PF [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
42.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | Buchse | 24 | Plattenmontage | 3 | - | Lötmittel | - | Adapter | Flansch | 24 | Umgekehrte Kernausführung | 11,5 bis 14,0 | 0.3 | –25 bis +60 | Rechteckig | Standard | Gold | - | NJC-2424-PM [gerader Stecker] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |