Wasserdichte Kabelverschraubung Serie OA-WS【1-10 Stk. pro Packung】

Wasserdichte Kabelverschraubung Serie OA-WS
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Optimal for enclosed spaces such as small motors, sensors, and head detection applications.

[Features]
・Can be used for the lead portion of wires in enclosed spaces.
・Please choose the right product for your usage environment.
・This is an oil resistant type for use in environments where oil could spill over it.
・This weatherproof type is for use in outdoor environments. (Even in indoor environments, if there is no oil involved, the weatherproof type is recommended.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OA-WS04M-20/25
OA-WS04M-20/25E
OA-WS06M-25/40
OA-WS06M-25/40E
OA-WS07M-35/50
OA-WS07M-35/50E
OA-WS08M-45/60
OA-WS08M-45/60E
OA-WS09M-55/70
OA-WS09M-55/70E
OA-WS10M-65/80
OA-WS10M-65/80E
OA-WS12M-80/100
OA-WS12M-80/100E
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Korpus) Passender Drahtdurchmesser
(mm)
Befestigungsschraube Durchmesser Montagebohrung
(mm)
Anwendung Außendurchmesser φ
(mm)

69.06 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage -Vernickelt/Nitrilgummi/PBTφ 2 bis 2,5M4 P = 0,5φ 4Ölbeständigkeit7

68.22 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt/Ethylen-Propylen/PBTφ 2 bis 2,5M4 P = 0,5φ 4Witterungsbeständigkeit7

58.90 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Vernickelt/Nitrilgummi/PBTφ 2,5 bis 4M6 P = 0,5φ 6Ölbeständigkeit8.8

6.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Vernickelt/Ethylen-Propylen/PBTφ 2,5 bis 4M6 P = 0,5φ 6Witterungsbeständigkeit8.8

7.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Vernickelt/Nitrilgummi/PBTφ 3,5 bis 5M7 P = 0,5φ 7Ölbeständigkeit10

70.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt/Ethylen-Propylen/PBTφ 3,5 bis 5M7 P = 0,5φ 7Witterungsbeständigkeit10

7.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Vernickelt/Nitrilgummi/PBTφ 4,5 bis 6M8 P = 0,5φ 8Ölbeständigkeit11

7.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Vernickelt/Ethylen-Propylen/PBTφ 4,5 bis 6M8 P = 0,5φ 8Witterungsbeständigkeit11

8.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Vernickelt/Nitrilgummi/PBTφ 5,5 bis 7M9 P = 0,5φ 9Ölbeständigkeit12

78.32 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt/Ethylen-Propylen/PBTφ 5,5 bis 7M9 P = 0,5φ 9Witterungsbeständigkeit12

12.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Vernickelt/Nitrilgummi/PBTφ 6,5 bis 8M10 P = 0,5φ 10Ölbeständigkeit13

79.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 10Vernickelt/Ethylen-Propylen/PBTφ 6,5 bis 8M10 P = 0,5φ 10Witterungsbeständigkeit13

9.86 €

3.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-Vernickelt/Nitrilgummi/PBTφ 8 bis 10M12 P = 0,5φ 12Ölbeständigkeit16

82.47 €

35.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Vernickelt/Ethylen-Propylen/PBTφ 8 bis 10M12 P = 0,5φ 12Witterungsbeständigkeit16

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Silber Bohrungsanzahl(Buch) 1 Raumbetriebstemperatur(°C) –25 bis +100
Schutzart(IP) 67 Spezifikationen Schmale Ausführung

Technischer Support