Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Easy-Lock-Steckverbinder der Serie 250, kompatibel mit Klemmen【2,500 Stk. pro Packung】

Easy-Lock-Steckverbinder der Serie 250, kompatibel mit Klemmen
  • Mengenrabatt

A new locking mechanism from the spring action of a part of the terminal enables a highly reliable and secure connection. (250 Series)

[Features]
· 3M BCD cable for DA-4130 linear gauge counters

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSS66325-F3-1
CSS66393-F3-1
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Connector series initials Passende Drahtgröße
(AWG)
Hinweis

203.88 €

2,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 67 Arbeitstage Nummer20 bis 14Dies ist ein Spulenprodukt in CSS-Ausführung

203.88 €

2,500 Stk. pro Packung

Verfügbar 67 Arbeitstage Nummer22 bis 18Dies ist ein Spulenprodukt in CSS-Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number 250 Applicable pin/contact Buchse Wire connection method Crimp
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard UL / CSA
Anzahl mit Packungen(Stück) 2500

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support