Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Easy-Lock-kompatible Klemme für Mikroschalter【3,000 Stk. pro Packung】

Easy-Lock-kompatible Klemme für Mikroschalter

[Features]
· A highly reliable and secure connection is possible (for microswitches) thanks to the new locking mechanism in the spring action part of the terminal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSS64873-F4

Teilenummer
CSS64873-F4
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?Zulässige Spannungsangaben
(V)
Hinweis

141.43 €

3,000 Stk. pro Packung

67 Arbeitstage AC250/DC300Dies ist ein Spulenprodukt in CSS-Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse Allowable Current(A) 15 Allowable Voltage(V) 250/300
Wire connection method Crimp Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A
Representative Standard UL / CSA Passende Drahtgröße(AWG) 22 bis 18 Anzahl mit Packungen(Stück) 3000

Sie befinden sich auf der Seite für Easy-Lock-kompatible Klemme für Mikroschalter, die Teilenummer ist CSS64873-F4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSS64873-F4.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support