Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Kennzeichnungsplatten, Kennzeichnungs-Serie【100 Stk. pro Packung】

Kennzeichnungsplatten, Kennzeichnungs-Serie
  • Mengenrabatt

Plate which is indicated and secured in combination with an Insulok. * ▪ Insulok tie sold separately.

[Features]
· Classification, labeling, and identification of wires, etc.
Plate which is indicated and secured in combination with an Insulok.
Because the tag part is large, more information can be displayed.
Please mark using an imprinting machine or oil marker.
Compatible types: T18, T25, T30, T40, T50, T60

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FMP35
IMP-1.75
IMP-2.5
IMP-2.5-W
IMP-3.5
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSBreite
(mm)
Farbe Gesamtlänge
(mm)

18.38 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1013.0Milchweiß35.0

29.04 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1019.3Weiß44.5

36.24 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1019.3Weiß63.8

56.14 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1044.7Weiß64.0

43.92 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1019.3Weiß89.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Werkstoff Nylon 66

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support