Kabelbinder LK, wärmebeständig, mit Isolierverschluss【100 Stk. pro Packung】

Kabelbinder LK, wärmebeständig, mit Isolierverschluss
Suitable for wide range of needs such as telecommunications, electricity, power-related work, construction machinery, motor vehicles, and underground cables. Use at high temperatures (up to 110°C) is supported.

[Features]
· Large-diameter band for all types of wire bundling in the heavy industry sector.
· Wide type with a unity band suitable for use in telecommunications, electricity, power-related work, construction, vehicles, underground cables, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LK2A-HS

Teilenummer
LK2A-HS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

36.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Band Diameter(mm) 2,0 - 70 Gesamtlänge L(mm) 270 Breite A(mm) 4.8
Material Nylon 66 Farbe Hellgrün Klasse Wärmebeständig
Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) UL94V-2 Standard Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard Anzahl mit Packungen(Buch) 100
Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 225 Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder LK, wärmebeständig, mit Isolierverschluss, die Teilenummer ist LK2A-HS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LK2A-HS.

Technischer Support