Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/1/2021 bis 0:00 (CET) 25/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Insulok Schnappklemme【100 Stk. pro Packung】

Insulok Schnappklemme
  • Mengenrabatt

Made of polyacetal resin and can be secured more simply than conventional metal screw methods. and won’t rust. Can be reused, and has excellent alkali resistance, oil resistance, and salt water resistance.

[Features]
· Snapper is a plastic resin integrated molded hose clip.
· Can be secured more simply than conventional metal screw methods, and won’t rust.
· Can be removed and reused, and has excellent alkali resistance, oil resistance, and salt water resistance.
· Can be tightened with a manual snapper tool.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SNP-1
SNP-1.5
SNP-2
SNP-4
SNP-6
SNP-7
SNP-8
SNP-10
SNP-12
SNP-14
SNP-16
SNP-18
SNP-19
SNP-22
SNP-24
SNP-28
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?RoHSLänge
(mm)
Banddurchmesser – Minimum
(mm)
Banddurchmesser – Maximum
(mm)

20.95 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1011.566.5

22.45 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1014.988.5

26.40 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1017.1910

26.36 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1018.410.511.5

29.08 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1020.911.513

26.20 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1027.611.514

29.40 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1023.71315

31.94 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1025.91516.5

31.63 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1026.51618

36.89 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1029.51820.5

41.51 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1030.319.521.5

45.02 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1033.42023

43.59 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1035.422.525.5

48.85 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1036.42427.5

48.85 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1038.425.528.5

58.74 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 4 Arbeitstage 1040.328.532.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Weiß Werkstoff Polyacetal Klasse Standard
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) UL94HB Betriebstemperaturbereich(°C) –50 bis +95 Befestigungsmethode Quetschen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support