[Features]
Enables both cable tying and securing. Can be mounted and removed using one touch on the clip, increasing the degree of freedom in the design.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T30ROC5J-HSW
Farbe | Schwarz | Werkstoff | Nylon 66 | Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
Banddurchmesser(mm) | 5–30 | Gesamtlänge(mm) | 152 | Breite(mm) | 3.5 |
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 110 | Umweltbeständigkeit | Witterungsbeständig/wärmebeständig |
Spezielle Funktion/Anwendung | NA | Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 135 | Befestigungsmethode | Quetschen |
Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Omega Clipverbinder, die Teilenummer ist T30ROC5J-HSW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T30ROC5J-HSW.
HellermannTyton
Standardpreis 6.08 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.