Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Insulok Kabelbinder mit Lamellenfuß, 1 Stück【100 Stk. pro Packung】

Insulok Kabelbinder mit Lamellenfuß, 1 Stück
  • Mengenrabatt

[Features]
· Used for fix-mounting to a chassis, panel, wall, etc.
Binding band developed for fixing piping or hoses used in large sized vehicles such as trucks or construction equipment.
Strongly secures at high levels of retraction strength and tensile strength.
Can additional be used for outdoor and high temperature environments.
Because the mount part and tie part are integrated as one piece, the binding location is secure and work can be performed easily.
Because of the wide range of mounting panel thicknesses, it is possible to have many plate thicknesses using one variety, contributing to a reduction in parts count.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CM200-FT9J-HSW

Teilenummer
CM200-FT9J-HSW
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMengenrabattLieferzeit?

29.66 €

100 Stk. pro Packung

Verfügbar 65 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) 8 Farbe Schwarz Gesamtlänge(mm) 200
Anzahl mit Packungen(Stück) 100 Stk. Werkstoff Nylon 66 Banddurchmesser(mm) 6,0 bis 40
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) -40 Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) 110 Umweltbeständigkeit Witterungsbeständig/wärmebeständig
Schwer entflammbar (Hauptrohstoffe) UL94V-2 Spezielle Funktion/Anwendung Buchsenbefestigung Zugfestigkeit der Schlaufe(N) 300
Befestigungsbohrung ⌀(mm) 8,8 bis 9,2 Maximale Stärke Montageplatte(mm) 6

Sie befinden sich auf der Seite für Insulok Kabelbinder mit Lamellenfuß, 1 Stück, die Teilenummer ist CM200-FT9J-HSW.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CM200-FT9J-HSW.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support