Hersteller-Teilenummer: T30RSF
Marke: HELLERMANN TYTON
Preis: 20.33 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
T30RSF
Band Diameter(mm) | 1,0 - 34 | Gesamtlänge L(mm) | 154 | Breite A(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Farbe | Weiß | Schwer entflammbar gemäß UL (Hauptrohstoff) | UL94V-2 |
Special Function/Application | Eindrückmontage | Standard | Zertifiziertes Produkt gemäß UL-Standard | Anzahl mit Packungen(Buch) | 100 |
Zugfestigkeit der Schlaufe(N) | 133 | Befestigungsbohrung ⌀(mm) | 4,5 bis 5,0 | Maximale Stärke Montageplatte(mm) | 2.8 |
Betriebstemperaturbereich (Min.)(°C) | -40 | Betriebstemperaturbereich (Max.)(°C) | 85 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kabelbinder / Krawatte mit Druckbefestigung (ohne Flügel, abgewinkelt), T30RSF/T50RSF, die Teilenummer ist T30RSF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T30RSF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften