This is a 35-mm wide rail that supports the DIN standard. The DAV type is an aluminum rail capable of mounting 35-mm wide equipment.
[Features]
• Rails conforming to the PTU, PT-SS, PT, FP, FPW, CTW, PUW, VTF, VTH, VT-5KD, VTC, VT series are 35-mm width compatible with the DIN standard.
• Equipment compatible with the various DIN rail types (35-mm width) can be mounted.
Teilenummer |
---|
DAV4-1000 |
DAV4-2000 |
DAV5-1000 |
DAV5-2000 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Anzahl Stk. im Paket | Mengenrabatt | Lieferzeit? | RoHS | Schiene, Bohrungsform (mm) | Schienenlänge (mm) | Anzahl mit Packungen (Stück) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.34 € | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4.5 | 1000 | - | ||
430.49 € | 50 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 4.5 | 2000 | 50 | |
428.91 € | 100 Stk. pro Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 5.5 | 1000 | 100 | |
430.47 € | 50 Stk. pro Packung | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 5.5 | 2000 | 50 |
Loading...
Spezifikationen | Schiene | Unterstützte Produkte | Für alle Klemmenblöcke | Schienenbreite(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Schienenform | DIN-Schiene, 35 mm |
MISUMI
Standardpreis 5.97 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
MISUMI
Standardpreis 5.97 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
MISUMI
Standardpreis 7.65 €
Lieferzeit: 4 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.