Hersteller-Teilenummer: DAS4-1000
Marke: TOYO GIKEN
Preis: 11.28 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DAS4-1000
Spezifikationen | Schiene | Unterstützte Produkte | Für alle Klemmenblöcke | Schienenbreite(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Schiene, Bohrungsform(mm) | 4.5 | Schienenlänge(mm) | 1000 | Schienenform | Kombi-Schiene, DIN C 35 mm und 20 mm |
Sie befinden sich auf der Seite für DIN-Schiene 35 mm (DAS) , die Teilenummer ist DAS4-1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DAS4-1000.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften