Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie 7TP/7TS

Serie 7TP/7TS
  • Mengenrabatt

[Features]
· 7TP/7TS (trailer connectors).
· Use these connectors to connect a trailer or light trailer to a vehicle for towing (a tractor or automobile).
· Conforms to JISD6606.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7TP-A
7TP-B
7TS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connector series initials Applicable pin/contact Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Flansch Spezifikationen Gegenstück 1 Gegenstück 2

20.51 €

Verfügbar 83 Arbeitstage NummerBuchseSteckerAllgemeine Form12,5 bis 15,0NAJISD6606-kompatibel7TS-

20.51 €

Verfügbar 83 Arbeitstage NummerBuchseSteckerAllgemeine Form9,0 bis 12,4NAJISD6606-kompatibel7TS-

22.24 €

Verfügbar 83 Arbeitstage NummerSteckerSteckhülseFlanschNAElliptische FormJISD6606-kompatibel7TP-A7TP-B [gerader Stecker]

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Serie beginnend mit Ziffern 7TP, 7TS Number Of Cores 7
Application Kabelanschluss Wire connection method Befestigung mit Schrauben Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) N/A Gehäusegröße 48 Normalkern/Umgekehrter Kern Normalkernausführung
Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2) 0,75 bis 2,0 Schraube für Rohre NA Behandlung der Gehäusebeschichtung Spezielle Verarbeitung
Behandlung der Kontaktbeschichtung Nickel

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support