• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Serie NHVC (Teilenummern - CAD Download)

Serie NHVC
  • Mengenrabatt
[Features]
· NHVC Series (high-voltage cable coupler).
· An outdoor waterproof connector for plugging in and removing 3.3 KV and 6.6 KV three-phase high-voltage cables.
· Light yet sturdy thanks to the use of a corrosion resistant aluminum alloy.
· A new insulator provides more compactness.
· Can be used to supply power to mobile high-voltage electric devices on construction sites and elsewhere.
▪ IP-67 Equivalent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NHVC-301-PF
NHVC-301-RM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable pin/contact Application Ausführung der Steckerform Steckverbinder-Eigenschaften Verwendeter Kabel-Außendurchmesser
(φ)
Flansch Gegenstück 1

57.13 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage BuchseKabelanschlussSteckerAllgemeine Form11,0 bis 13,0NANHVC-301-RM

38.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage SteckerPlattenmontageSteckhülseFlanschNARunde FormNHVC-301-PF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials M / N / O Serie beginnend mit M, N, O NHVC
Number Of Cores 1 Allowable Current(A) 10 Wire connection method Lötmittel
Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A Gehäusegröße 30
Normalkern/Umgekehrter Kern Normalkernausführung Passender Kabelleiterquerschnitt(mm2) 2.0 Betriebstemperaturbereich(°C) –25 bis +60
Schraube für Rohre NA Behandlung der Gehäusebeschichtung Chrom Behandlung der Kontaktbeschichtung Silber

Technischer Support